Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Thermostat, RT107E

017-618266

Plage de température [°C]: 70 - 150, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP66

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileContains Liquids
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.]8.0 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.]1.8 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.]25.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.]6.0 °C
Dimension du capteur (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
Fonction du contactSPDT or
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Indice de protectionIP66
Longueur de poche du capteur min. [in]4 13/32 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]112 mm
Longueur du tube capillaire [mm]5000 mm
Longueur tube capillaire [in]196 7/8 in
MaintenableLignes de contact
Marquage CEYes
Material DescriptionRT107E Thermostat M/15 ATEX
Nº de dossier SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Nom du produitThermostat
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]158 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques2xPg 13.5
Taux de contactCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Température max. du capteur [°C]215 °C
Température max. du capteur [°F]419.0 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Texte de vente ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Type de chargePartiel
Type de différentielRéglable
Type de produitRT107E
Type de sondeBulbe à distance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.252 Kilogram
Poids Net0.966 Kilogram
Volume2.685 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428986342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm