Thermostat, RT9E
017-617866
Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Plage de température [°C] [Min.]: -45, Plage de température [°C] [Max.]: -15
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: RT, RT
017-617866
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Thermostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] | 4.5 °C |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] | 1.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 10.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 2.2 °C |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
| Fonction du contact | SPDT or |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChineTYSK |
| Indice de protection | IP66 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 5000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 196 7/8 in |
| Maintenable | Lignes de contact |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | RT9E Thermostat M/15 ATEX |
| Nº de dossier SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Nom du produit | Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A |
| Plage de température [°C] [Max.] | -15 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -45 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 5 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -47 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
| Raccords électriques standards | DIN 40430 |
| Réarmement | Auto |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | 2xPg 13.5 |
| Taux de contact | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V |
| Température max. du capteur [°C] | 150 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 302.0 °F |
| Texte de vente ATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Type de charge | Etat de vapeur |
| Type de différentiel | Réglable |
| Type de produit | RT9E |
| Type de sonde | Bulbe à distance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.271 Kilogram |
| Poids Net | 0.858 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428962643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |