Thermostat, RT106
017-514866
Plage de température [°C]: 20 - 90, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 3000, Indice de protection: IP66
017-514866
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Thermostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] | 7.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] | 2.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 20.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 4.0 °C |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/8 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 80 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA |
| Indice de protection | IP66 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 3000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 118 1/8 in |
| Maintenable | Lignes de contact |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | RT106 Thermostat M/15 |
| Nº de dossier SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Nom du produit | Thermostat |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A |
| Plage de température [°C] [Max.] | 90 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 194 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 68 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
| Raccords électriques standards | DIN 40430 |
| Réarmement | Auto |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | 2xPg 13.5 |
| Taux de contact | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Température max. du capteur [°C] | 120 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 248.0 °F |
| Type de charge | Croix-Ambient |
| Type de différentiel | Réglable |
| Type de produit | RT106 |
| Type de sonde | Bulbe à distance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.14 Kilogram |
| Poids Net | 1.028 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |