Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C
061H1029
Plage de température ambiante [°C]: -30 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC)
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Thermostats
061H1029
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Câble | 23.60 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Wires |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | 465424L100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel de pression de contact [°C] | 18.0 °C |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 200 Qté |
| Fonction du contact | SPST(NC) |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 0.600 m |
| Maintenable | Non |
| Material Description | THERMOSTAT BILAME +10 -8°C IP200 |
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Réarmement | Auto |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | 15 A, 250 V |
| Type de différentiel | Fixé |
| Type de produit | Bi-metal |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 85 Gram |
| Poids Net | 80 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276016 |