Thermostat, ARS
061G7010
Contacteurs et thermostats
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Thermostats
061G7010
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Désignation du modèle | ARS-C130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Nom du produit | Thermostat |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Type de produit | ARS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.192 Kilogram |
| Poids Net | 0.182 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.331 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276696 |