Thermostat, KPU77
060L5223
Thermostat, Type de produit: KPU77, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Plage de température [°C] [Min.]: 16, Plage de température [°C] [Max.]: 60
060L5223
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Pour le filtrage mâle de 1/2" |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Régulation de température |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°F] [max.] | 18.0 °F |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°F] [min.] | 6.3 °F |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°F] [max.] | 18.0 °F |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°F] [min.] | 6.0 °F |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2030 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 80 in |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KPU77 Thermostat M/14 |
| Nº de dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nom de l'approbation UL | E31024 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Pièces inclues | Support équerreVis |
| Plage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | 16 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 60 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Trou |
| Réarmement | Auto |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 7/8" |
| Taux de contact | Régime de fonctionnement asservi: 120/240VCC 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| Température max. du capteur [°C] | 130 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 265.0 °F |
| Type de charge | Adsorption |
| Type de différentiel | Réglable |
| Type de produit | KPU77 |
| Type de sonde | Bulbe à distance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.79 Kilogram |
| Poids Net | 0.751 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075749 |
| Proposition 65 | Cancer |