Thermostat, KPU73B
060L5211
Thermostat, Type de produit: KPU73B, Réarmement: Manuel min., Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Plage de températures [°C]: -26 - 15
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KPU
060L5211
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Pour le filtrage mâle de 1/2" |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Régulation de température |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°F] | 6.0 °F |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°F] | 6.0 °F |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2030 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 80 in |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KPU73 THERMOSTAT CAP 2M |
| Nº de dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nom de l'approbation UL | E31024 |
| Nom du produit | Thermostat |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Pièces inclues | Support équerreVis |
| Plage de température [°C] [Max.] | 15 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -26 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 60 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -15 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Trou |
| Réarmement | Manuel min. |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 7/8" |
| Taux de contact | 120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRARégime de fonctionnement asservi: 120/240VCC 12W |
| Température max. du capteur [°C] | 80 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 175.0 °F |
| Type de charge | Adsorption |
| Type de différentiel | Fixé |
| Type de produit | KPU73B |
| Type de sonde | Bulbe à distance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.775 Kilogram |
| Poids Net | 0.736 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |