Danfoss logo
KPU61B Thermostat M/14, WEB060L8013

Thermostat, KPU61B

060L5204

Thermostat, Type: KPU61B, Réarmement: Manuel min., Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bobine à air à distance, Plage de température [°C] [Min.]: -29, Plage de température [°C] [Max.]: 15
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KPU

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesPour le filtrage mâle de 1/2"
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitRégulation de température
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [°F]3.5 °F
Différentiel à la plage de réglage min. [°F]11.0 °F
Dimension du capteur (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
Longueur du tube capillaire [mm]2030 mm
Longueur tube capillaire [in]80 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPU61 THERMOSTAT CAP 2M
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitThermostat
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Pièces incluesSupport équerreVis
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-29 °C
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]-20 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Trou
RéarmementManuel min.
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques7/8"
Taux de contact120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRARégime de fonctionnement asservi: 120/240VCC 12W
Température max. du capteur [°C]121 °C
Température max. du capteur [°F]250.0 °F
Type de chargevapeur
Type de différentielFixé
Type de produitKPU61B
Type de sondeBobine à air à distance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.781 Kilogram
Poids Net0.742 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.624 Liter
EAN/UPC5702428074674