Danfoss logo
KPU61 Thermostat M/14, WEB060L8011

Thermostat, KPU61

060L5201

Thermostat, Type de produit: KPU61, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur pour tube capillaire, Plage de température [°C] [Min.]: -29, Plage de température [°C] [Max.]: 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesPour le filtrage mâle de 1/2"
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitRégulation de température
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [°F] [max.]13.0 °F
Différentiel à la plage de réglage max. [°F] [min.]2.5 °F
Différentiel à la plage de réglage min. [°F] [max.]40.0 °F
Différentiel à la plage de réglage min. [°F] [min.]10.0 °F
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.]277.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.]260.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]1/10 x 19 5/8 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
Longueur du tube capillaire [mm]2030 mm
Longueur tube capillaire [in]80 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPU 61 THERMOSTAT
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Caractéristique
Valeur
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Pièces incluesSupport équerreVis
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-29 °C
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]-20 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Trou
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques7/8"
Taux de contactRégime de fonctionnement asservi: 120/240VCC 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Température max. du capteur [°C]121 °C
Température max. du capteur [°F]250.0 °F
Type de chargevapeur
Type de différentielRéglable
Type de produitKPU61
Type de sondeCapteur pour tube capillaire

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.795 Kilogram
Poids Net0.755 Kilogram
Volume1.624 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428074322
Proposition 65Cancer