Thermostat, KPU19
060L2150
Thermostat, Type de produit: KPU19, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Plage de température [°C] [Min]: -34, Plage de température [°C] [Max]: 27
060L2150
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | for ½ in male pipe thread |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Régulation de température |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°F] | 12.6 °F |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°F] | 3.6 °F |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | C UL US UL873 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 3000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 120 in |
| Maintenable | Non |
| Material Description | - |
| Nº de dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nom de l'approbation UL | E96053 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de température [°F] [max.] | 80 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -30 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -31 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Trou |
| Réarmement | Auto |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 7/8" |
| Taux de contact | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Température max. du capteur [°C] | 60 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 140.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -34 °C |
| Type de différentiel | Réglable |
| Type de produit | KPU19 |
| Type de sonde | Bulbe à distance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.45 Kilogram |
| Poids Net | 0.04 Kilogram |
| Volume | 1.343 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906555 |
| Proposition 65 | Cancer |