Thermostat, KP81
060L203066
Plage de températures [°C]: 80 - 149, Réarmement: Manuel max., Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 3048, Indice de protection: IP30
060L203066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Thermostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°C] | 9.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°F] | 16.0 °F |
| Différentiel à la plage de réglage max. [K] | 9.0 K |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] | 9.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°F] | 16.0 °F |
| Différentiel à la plage de réglage min. [K] | 9.0 K |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 3048 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 120 in |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KP81 Thermostat M/32 |
| Nº de dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nom de l'approbation UL | E31024MH27572 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Pièces inclues | Vis |
| Plage de température [°C] [Max.] | 149 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | 80 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 300 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 175 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 150 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur de câble de pivot |
| Raccords électriques standards | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Réarmement | Manuel max. |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | NPSM 1/2 - 14 |
| Taux de contact | résistant 16 A, monophasérésistant 8 A, monophaséRégime de fonctionnement asservi: 120/240VCA 3ARégime de fonctionnement asservi: 240VCC 12W (0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA |
| Température max. du capteur [°C] | 200 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 392.0 °F |
| Type de charge | Adsorption |
| Type de différentiel | Fixé |
| Type de produit | KP81 |
| Type de sonde | Bulbe à distance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.488 Kilogram |
| Poids Net | 0.424 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |