Danfoss logo
KP61 Thermostat, WEB060L8059

Thermostat, KP61

060L126366

Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur pour tube capillaire, Longueur du tube capillaire [mm]: 4000, Indice de protection: IP30

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.]7.0 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.]1.5 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.]7.0 K
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.]1.5 K
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.]23.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.]5.5 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.]23.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.]5.5 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]1/10 x 19 5/8 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
Longueur du tube capillaire [mm]4000 mm
Longueur tube capillaire [in]157 1/2 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP61 Thermostat M/10
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Caractéristique
Valeur
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Pièces incluesVisSupport mural
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température [°F] [max.]59 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]150 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Presse-étoupe en caoutchouc
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques6-14 mm
Taux de contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Température max. du capteur [°C]120 °C
Température max. du capteur [°F]248.0 °F
Type de chargevapeur
Type de différentielRéglable
Type de produitKP61
Type de sondeCapteur pour tube capillaire

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.684 Kilogram
Poids Net0.565 Kilogram
Volume1.993 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428942119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm