Danfoss logo
Thermostat, KP73-product-details

Thermostat, KP73

060L117466

Plage de températures [°C]: -25 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur à distance à double contact, Longueur du tube capillaire [mm]: 3000, Indice de protection: IP30
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KP, KP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.]18.0 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.]3.2 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.]18.0 K
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.]3.2 K
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.]20.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.]3.5 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.]20.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.]3.5 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]13/32 x 3 3/8 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Equip.Capteur avec contact double
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinec UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
Longueur tube capillaire [in]118 1/8 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP73 Thermostat M/32
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température [°F] [max.]59 °F
Plage de température [°F] [min.]-13 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]150 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Presse-étoupe en caoutchouc
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques6-14 mm
Taux de contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Température max. du capteur [°C]80 °C
Température max. du capteur [°F]176.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de différentielRéglable
Type de produitKP73
Type de sondeCapteur à distance à double contact

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.476 Kilogram
Poids Net0.412 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428016575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm