Danfoss logo
KP 98 dimensions

Thermostat, KP98

060L113166

Réarmement: Manuel max., Fonction du contact: 2 SPST(NC), Type de sonde: Bulbe à distance, Indice de protection: IP30, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)138
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [°C]14.0 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [K]14.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [°C]14.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [K]14.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Equip.Côté droit tube capillaire 2m
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fonction du contact2 SPST(NC)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Height (EF000040)138
HomologationRoHS ChineCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
Longueur tube capillaire [in]39 3/8 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP98 THERMOSTAT DIFFERENTIEL CAP 1M ET 2
Nº de dossier SCIPbdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
Caractéristique
Valeur
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat with Zink
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]150 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage temp. côté droit [°C] [max.]180 °C
Plage temp. côté droit [°C] [min.]100 °C
Plage temp. côté droit [°F] [max.]350 °F
Plage temp. côté droit [°F] [min.]210 °F
Plage temp. côté gauche [°C] [max.]120 °C
Plage temp. côté gauche [°C] [min.]60 °C
Plage temp. côté gauche [°F] [max.]250 °F
Plage temp. côté gauche [°F] [min.]140 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Presse-étoupe en caoutchouc
RéarmementManuel max.
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
ResetManuel max.
ResetManuel max.
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques6-14 mm
Taux de contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Température max. du capteur [°C]150 °C
Température max. du capteur [°F]302.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de différentielFixé
Type de produitKP98
Type de sondeBulbe à distance
Width (EF000008)138

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.686 Kilogram
Poids Net0.62 Kilogram
Volume1.993 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm