Accessoires de contacteurs, Bouton de réglage
060-1096
Type: Accessoire, Utilisé pour produits: UT 73, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 48
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour contacteurs (pressostats, thermostats)
060-1096
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires de contacteurs |
| Material Description | Accessories UT |
| Nom du produit | Bouton de réglage |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Renseignements complémentaires | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | UT 73 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10 Gram |
| Poids Net | 8 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702422064862 |