Accessoires de contacteurs, Bouton de réglage
060-1067
Type de produit: Accessoire, Utilisé pour produits: UT 72, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 48
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour contacteurs (pressostats, thermostats)
060-1067
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires de contacteurs |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Accessories UT |
| Nom du produit | Bouton de réglage |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Renseignements complémentaires | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | UT 72 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.008 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.055 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028505 |