Pressostat, YNS
061G4066
Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
061G4066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | YNS-C106XWM08 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Maintenable | Non |
| Material Description | YNS Pressure Switch C106XWM08 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | YNS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.609 Kilogram |
| Poids Net | 1.598 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 3.927 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277297 |