Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, no code

Pressostat, RT121

017-521566

Plage de pression de régulation: -1 - 0, Différentiel [bar]: 0.09 - 0.4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]0.40 bar
Différentiel [bar] [min.]0.09 bar
Différentiel [psi] [max.]5.80 psi
Différentiel [psi] [min.]1.30 psi
Dim. du raccord de pression3/8
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineCCCCEEACLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Indice de protectionIP66
MaintenableLignes de contact
Marquage CEYes
Material DescriptionRT 121 PRESSOSTAT -1/0BAR AUTO G3/8
Nº de dossier SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPRT Presso_Diff.Presso
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Caractéristique
Valeur
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Plage de régulation29.5 inHg - 0 psig
Plage de régulation [bar] Pe [max.]0.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]-1.00 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]7.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]100 psig
Pression de test max. [bar] Pe8.0 bar
Pression de test max. [psig]116.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique017-140766017-141866
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques2xPg 13.5
Taux de contactAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Type de produitRT121
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.978 Kilogram
Poids Net0.884 Kilogram
Volume2.685 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423120796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm