Hygromètre d'ambiance, AHS
061H6000
Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 45
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pressostats
061H6000
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Désignation du modèle | AHS-C1090 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | AHS Room Humidistat C1090 |
| Nom du produit | Hygromètre d'ambiance |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Type de produit | AHS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.185 Kilogram |
| Poids Net | 0.176 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.32 Liter |
| EAN/UPC | 5702428274210 |