Pressostat différentiel, WNS
061G4043
Pressostat différentiel, Type de produit: WNS
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pressostats
061G4043
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | WNS-C102X |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Maintenable | Non |
| Material Description | WNS Diff. Pressure Switch C102X |
| Nom du produit | Pressostat différentiel |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | WNS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.625 Kilogram |
| Poids Net | 0.594 Kilogram |
| Volume | 1.229 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428277457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |