Danfoss logo
Pressure switch, KP6W_060-519066, 060-519091, 060-602466

Pressostat, KP6W

060-519091

Plage de pression de régulation: 8 - 42, Différentiel [bar]: 4 - 10, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.5

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
CatégorieIV
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]10.00 bar
Différentiel [bar] [min.]4.00 bar
Différentiel [psi] [max.]145.00 psi
Différentiel [psi] [min.]58.00 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)36 Qté
FluidesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR744
Fluides frigorigènes homologués ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513AR515B
Fonction du contactSPDT
Groupe de fluide1
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineCCCCEDNVEACGLLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP44
Indice de protection Nema (~)2
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP6W Pressostat
Nº de dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Caractéristique
Valeur
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPI
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]42.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]8.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]610.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]116.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]46.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]675 psig
Pression de test max. [bar] Pe46.5 bar
Pression de test max. [psig]675.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Presse-étoupe en caoutchouc
Raccord de pression standardDIN 8906
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques6-14 mm
Taux de contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Type de produitKP6W
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.355 Kilogram
Poids Net0.34 Kilogram
Volume0.559 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424497217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm