Danfoss logo
KP1E Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8296

Pressostat, KP1E

060-533666

Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT or, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
CatégorieIV
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesPresse-étoupe métallique
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]4.00 bar
Différentiel [bar] [min.]0.70 bar
Différentiel [psi] [max.]58.00 psi
Différentiel [psi] [min.]10.00 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)36 Qté
Equip.Les soufflets s'arrêtent
FluidesR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Fluides frigorigènes homologués ULR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R516A
Fonction du contactSPDT or
Groupe de fluide1
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationATEX - Cat. 3 - Zone2CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDPEDRINARMRSRoHS ChinecURus
Indice de protectionIP44
Indice de protection Nema (~)2
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP1E Pressure Switch M/36 ATEX
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPI
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation6 inHg - 108 psig
Plage de régulation [bar] Pe [max.]7.50 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]17.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]246 psig
Pression de test max. [bar] Pe20.0 bar
Pression de test max. [psig]138.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardDIN 8906
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V
Texte de vente ATEX-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Type de produitKP1E
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.368 Kilogram
Poids Net0.358 Kilogram
Volume0.57 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424066888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm