Pressostat compact, HTB
061G1048
Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Pression d’utilisation max. [bar]: 33
061G1048
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Catégorie de plage de pression | Haute pression |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | 3 x borne Faston 250 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | HTB-Z320 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1000 mm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | HTB Z320 OFF 24.5 PRESSOSTAT IP100 |
| Nom du produit | Pressostat compact |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Options de montage | 2 x M4 x 0.7 |
| Paramètre de pression activé (ON) [bar] | 0.0 bar |
| Paramètre de pression éteint (OFF) [bar] | 21.5 bar |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 33.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 478 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 40.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteurs pour cosse |
| Réarmement | Auto |
| Spécifications clés | HTB-Z320 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | AC125V/AC240VFLA 4 A |
| Type de produit | HTB |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.135 Kilogram |
| Poids Net | 0.128 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.441 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257749 |