Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Pressostat compact, HTB

061G1023

Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Pression d’utilisation max. [bar]: 33

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Catégorie de plage de pressionHaute pression
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriques3 x borne Faston 250
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleHTB-3UC04
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression2.4 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationUL
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UC04 I/100
Nom du produitPressostat compact
Options de montage2 x M4 x 0.7
Paramètre de pression activé (ON) [bar]20.0 bar
Paramètre de pression éteint (OFF) [bar]25.0 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]33.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]478 psig
Pression de test max. [bar] Pe40.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteurs pour cosse
RéarmementAuto
Spécifications clésHTB-3UC04
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC125V/AC240VFLA 20 A
Type de produitHTB
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.107 Kilogram
Poids Net0.102 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428257862