Pressostat compact, FTB
061G1087
Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: 7 mm, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Pression d’utilisation max. [bar]: 30
061G1087
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Catégorie de plage de pression | Haute pression |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | 3 x borne Faston 250 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | FTB-X389 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 7 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CEPED |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1000 mm |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | FTB X308 OFF 375PSI PRESSOSTAT IP100 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pressostat compact |
| Options de montage | 2 x M4 x 0.7 |
| Paramètre de pression activé (ON) [psig] | 357.5 psig |
| Paramètre de pression éteint (OFF) [psig] | 430.0 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 30.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 435 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 43.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteurs pour cosse |
| Réarmement | Manuel |
| Spécifications clés | FTB-X389 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | AC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A |
| Type de produit | FTB |
| Type de raccord de pression | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.124 Kilogram |
| Poids Net | 0.052 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531528 |