Pressostat, FTB
061G1084
Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 100
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: FTB
061G1084
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | FTB-3UC59 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R32R452BR454AR454BR454CR455A |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Maintenable | Non |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC59 I/100 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | FTB |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.12 Kilogram |
| Poids Net | 0.114 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702428945592 |