Pressostat compact, FTB
061G1009
Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: 2.4 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 33
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: FTB
061G1009
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Catégorie de plage de pression | Haute pression |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | 3 x borne Faston 250 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | FTB-3UC11 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 2.4 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1000 mm |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC11 I/100 |
| Nom du produit | Pressostat compact |
| Options de montage | 2 x M4 x 0.7 |
| Paramètre de pression activé (ON) [bar] | 22.0 bar |
| Paramètre de pression éteint (OFF) [bar] | 27.0 bar |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 33.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 478 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 40.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteurs pour cosse |
| Réarmement | Manuel |
| Spécifications clés | FTB-3UC11 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Type de produit | FTB |
| Type de raccord de pression | À braser, ODM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.114 Kilogram |
| Poids Net | 0.108 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.304 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257947 |