Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

Pressostat compact, ETB

061G1088

Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Pression d’utilisation max. [bar]: 11

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Catégorie de plage de pressionBasse pression
Commentaires sur les connecteurs électriques3 x borne Faston 250
Désignation du modèleETB-X331
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression2.4 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCEPED
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionFTB X308 OFF 375PSI PRESSOSTAT IP100
Nº de dossier SCIP6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
Nom du produitPressostat compact
Nom du produit dans le dossier SCIPT2/TE2
Caractéristique
Valeur
Options de montage2 x M4 x 0.7
Paramètre de pression activé (ON) [psig]21.3 psig
Paramètre de pression éteint (OFF) [psig]7.1 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]11.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]159 psig
Pression de test max. [bar] Pe16.5 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteurs pour cosse
RéarmementManuel
Spécifications clésETB-X331
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de contactAC125V/AC250VFLA 6 A
Type de produitETB
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.134 Kilogram
Poids Net0.118 Kilogram
Volume0.445 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm