Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Pressostat compact, ETB

061G1006

Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Catégorie de plage de pressionBasse pression
Commentaires sur les connecteurs électriques3 x borne Faston 250
Désignation du modèleETB-X310
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
MaintenableNon
Material DescriptionETB 310 OFF 2K PRESOSTAT IP100
Nº de dossier SCIP6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
Nom du produitPressostat compact
Nom du produit dans le dossier SCIPT2/TE2
Options de montage2 x M4 x 0.7
Caractéristique
Valeur
Paramètre de pression activé (ON) [bar]3.0 bar
Paramètre de pression éteint (OFF) [bar]2.0 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]15.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]218 psig
Pression de test max. [bar] Pe16.5 bar
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteurs pour cosse
RéarmementManuel
Spécifications clésETB-X310
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de contactAC125V/AC250VFLA 1-20 A
Type de produitETB
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.139 Kilogram
Poids Net0.132 Kilogram
Volume0.441 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm