Contacteur de niveau de liquide, RT280A
017D004066
Plage de températures [°C]: -50 - 10, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT (NZ) SPDT, Type de sonde: Chauffage élément sensible, Longueur du tube capillaire [mm]: 3000, Indice de protection: IP66
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Contrôleurs de niveau de liquide
017D004066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires génériquesAccessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Contact du différentiel [°C] [max.] | -5.0 °C |
| Contact du différentiel [°C] [min.] | -65.0 °C |
| Description du produit | Contacteur de niveau de liquide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 3/8 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Fonction du contact | SPDT (NZ) SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChineTYSK |
| Indice de protection | IP66 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 3000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 118 1/8 in |
| Maintenable | Lignes de contact |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | RT 280A REGULATEUR DE NIVEAU |
| Nº de dossier SCIP | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| Nom du produit | Contacteur de niveau de liquide |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Electric control valve body(2) |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A |
| Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -60 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 22.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 319 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 362.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Raccords électriques standards | DIN 40430 |
| Réarmement | Auto |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | 2xPg 13.5 |
| Taux de contact | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Température max. du capteur [°C] | 80 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 176.0 °F |
| Temporisation du relais [s] | 0 s |
| Type de produit | RT280A |
| Type de raccord de pression | G |
| Type de sonde | Chauffage élément sensible |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.095 Kilogram |
| Poids Net | 1.84 Kilogram |
| Volume | 5.097 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |