Contacteur de niveau de liquide, LLS 4000U, NPT
027X0375
Type de raccord: NPT, Pièces inclues: Bride
027X0375
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Description du produit | Contacteur de niveau de liquide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | LLS 4000U SIL2 liquid level switch (excl |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Nom du produit | Contacteur de niveau de liquide |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | LLS 4000 |
| Pièces inclues | Bride |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Externe |
| Renseignements complémentaires | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | LLS 4000U |
| Type de raccord | NPT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 800 Gram |
| Poids Net | 705 Gram |
| Volume | 4.425 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210915 |
| Proposition 65 | No significant risk |