Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitSwitches accessories
Application noteNot applicable for liquid line
Compatibilité des lubrifiantsOilfree applications
Côté droit du MWP [bar] Pe32.0 bar
Côté droit du MWP [psig] Pe464.0 psig
Côté gauche du MWP [bar] Pe21.5 bar
Côté gauche du MWP [psig] Pe312 psig
Description du produitDual Pressure Control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel côté droit [bar]4.0 bar
Différentiel côté droit [psi]58.0 psi
Différentiel côté gauche [bar] [max.]4.00 bar
Différentiel côté gauche [bar] [min.]0.70 bar
Différentiel côté gauche [psi] [max.]58.0 psi
Différentiel côté gauche [psi] [min.]10.0 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionBellows
Emballage (format)Industrial pack
Emballage (nombre par format)32 pc
FluidesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513AR515B
Fonction du contactSPDT+SPST(NO)
Groupe de produitsSwitches and thermostats
HomologationCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Indice de protectionIP44
Indice de protection Nema (~)2
MaintenableNo
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
Nº de dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nom de l'approbation ULE31024
Caractéristique
Valeur
Nom du produitPressure switch
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPI
Norme de raccordement électrique EN60947Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Norme électrique EN60947Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation côté gauche Pe6 inHg - 108 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNo
Pression de test max., côté droit [bar]35 bar
Pression de test max., côté gauche [bar]24 bar
Pression Mâle/FemelleMale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique060-470366
Racc. Élect.Rubber cable gland
Raccord de pression standardDIN 8906
Régulation côté droit [bar] Pe [max.]32.0 bar
Régulation côté droit [bar] Pe [min.]8.0 bar
Régulation côté droit [psig] Pe [max.]464.0 psig
Régulation côté droit [psig] Pe [min.]116.0 psig
Régulation côté gauche [bar]Pe [max.]7.50 bar
Régulation côté gauche [bar]Pe [min.]-0.20 bar
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
ResetAuto
ResetMax convertible
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques6-14 mm
Taux de contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Type de produitKP47WB
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut480 Gram
Poids Net477 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm