Danfoss logo
Pressostat, KP15-product-details

Pressostat, KP15

060K1154

Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT+SPST(NO), Reset: MIN CONVERTIBLE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Côté droit du MWP [bar] Pe35.0 bar
Côté droit du MWP [psig] Pe510.0 psig
Côté gauche du MWP [bar] Pe17.0 bar
Côté gauche du MWP [psig] Pe245 psig
Description du produitPressostat double
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel côté droit [bar]4.0 bar
Différentiel côté droit [psi]58.0 psi
Différentiel côté gauche [bar] [max.]4.00 bar
Différentiel côté gauche [bar] [min.]0.70 bar
Différentiel côté gauche [psi] [max.]58.0 psi
Différentiel côté gauche [psi] [min.]10.0 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
FluidesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513AR515B
Fonction du contactSPDT+SPST(NO)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinec UL us UL873, CS C22.2
Indice de protectionIP44
Indice de protection Nema (~)2
MaintenableNon
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/24
Nom de l'approbation ULE31024
Caractéristique
Valeur
Nom du produitPressostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation côté gauche Pe6 inHg - 108 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression de test max., côté droit [bar]35 bar
Pression de test max., côté gauche [bar]20 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Presse-étoupe en caoutchouc
Raccord de pression standardDIN 8906
Régulation côté droit [bar] Pe [max.]32.0 bar
Régulation côté droit [bar] Pe [min.]8.0 bar
Régulation côté droit [psig] Pe [max.]464.0 psig
Régulation côté droit [psig] Pe [min.]116.0 psig
Régulation côté gauche [bar]Pe [max.]7.50 bar
Régulation côté gauche [bar]Pe [min.]-0.20 bar
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
ResetMin convertible
ResetMax convertible
Taille des raccords électriques6-14 mm
Taux de contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VBorne D: 50VA, 400V
Type de produitKP15
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.62 Kilogram
Poids Net0.6 Kilogram
Volume0.842 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255215738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm