Pressostat, KP15
060-514991
Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT+SPST(NO), Reset: Auto
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KP
Remplacement recommandé: 060-514966
060-514991
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Côté droit du MWP [bar] Pe | 35.0 bar |
| Côté droit du MWP [psig] Pe | 510.0 psig |
| Côté gauche du MWP [bar] Pe | 17.0 bar |
| Côté gauche du MWP [psig] Pe | 245 psig |
| Description du produit | Pressostat double |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel côté droit [bar] | 4.0 bar |
| Différentiel côté droit [psi] | 58.0 psi |
| Différentiel côté gauche [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Différentiel côté gauche [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Différentiel côté gauche [psi] [max.] | 58.0 psi |
| Différentiel côté gauche [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 36 Qté |
| Fluides | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513AR515B |
| Fonction du contact | SPDT+SPST(NO) |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinec UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/36 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nom de l'approbation UL | E31024 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPI |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de régulation côté gauche Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 149 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de test max., côté droit [bar] | 35 bar |
| Pression de test max., côté gauche [bar] | 20 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
| Raccord de pression standard | DIN 8906 |
| Régulation côté droit [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Régulation côté droit [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Régulation côté droit [psig] Pe [max.] | 464.0 psig |
| Régulation côté droit [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Régulation côté gauche [bar]Pe [max.] | 7.50 bar |
| Régulation côté gauche [bar]Pe [min.] | -0.20 bar |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Reset | Auto |
| Reset | Manuel max. |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
| Taux de contact | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VBorne D: 50VA, 400V |
| Type de produit | KP15 |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.007 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.007 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |