Danfoss logo
Pressure switch, KP15_060-128491

Pressostat, KP15

060-128491

Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT+SPST(NO), Reset: Auto

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Application noteNot applicable for liquid line
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Côté droit du MWP [bar] Pe35.0 bar
Côté droit du MWP [psig] Pe510.0 psig
Côté gauche du MWP [bar] Pe17.0 bar
Côté gauche du MWP [psig] Pe245 psig
Description du produitPressostat double
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel côté droit [bar]4.0 bar
Différentiel côté droit [psi]58.0 psi
Différentiel côté gauche [bar] [max.]4.00 bar
Différentiel côté gauche [bar] [min.]0.70 bar
Différentiel côté gauche [psi] [max.]58.0 psi
Différentiel côté gauche [psi] [min.]10.0 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
FluidesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513AR515B
Fonction du contactSPDT+SPST(NO)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineBVCCCCEDNVGLLRLVDRINARMRSc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/32
Nº de dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPI
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation côté gauche Pe6 inHg - 108 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Presse-étoupe en caoutchouc
Raccord de pression standardEN 1254-1
Régulation côté droit [bar] Pe [max.]32.0 bar
Régulation côté droit [bar] Pe [min.]8.0 bar
Régulation côté droit [psig] Pe [max.]464.0 psig
Régulation côté droit [psig] Pe [min.]116.0 psig
Régulation côté gauche [bar]Pe [max.]7.50 bar
Régulation côté gauche [bar]Pe [min.]-0.20 bar
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
ResetAuto
ResetManuel max.
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques6-14 mm
Taux de contactBorne D: 50VA, 400VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Type de produitKP15
Type de raccord de pressionÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.526 Kilogram
Poids Net0.464 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424498306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm