Pressostat différentiel, MP54
060B205366
Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Écrou flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MP54 / MP55 / MP55A
Remplacement recommandé: 060B205391
060B205366
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires génériques |
| Approbation du nom du fichier | E31024 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Contact du différentiel [bar] | 0.20 bar |
| Description du produit | Pressostat différentiel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel fixe [bar] | 0.65 bar |
| Différentiel fixe [psi] | 9 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 21 Qté |
| Equip. | Relais retard thermique |
| Fluides | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChineTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP20 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 900 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 36 in |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Nº de dossier SCIP | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Nom du produit | Pressostat différentiel |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,2-1,0mm2Flexible, aucune virole: 0,2-1,5mm2Solide/toronné: 0,2-1,5mm2 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 250VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 2A |
| Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 12 bar |
| Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 175 psig |
| Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 17.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 245 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 22.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 319.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur de câble de pivot |
| Raccord de pression standard | DIN 8912 |
| Raccords électriques standards | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Réarmement | Manuel min. |
| Réglage | déclenchement pour chute de pression |
| Remarque sur la température ambiante | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | NPSM 1/2 - 14 |
| Taux de contact | AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V |
| Temporisation du relais [s] | 120 s |
| Type de produit | MP54 |
| Type de raccord de pression | Écrou flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.88 Kilogram |
| Poids Net | 0.795 Kilogram |
| Volume | 1.972 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |