Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Pressostat différentiel, MP54

060B200266

Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MP54 / MP55 / MP55A

Remplacement recommandé: 060B200291

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériques
Approbation du nom du fichierE31024
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Contact du différentiel [bar]0.20 bar
Description du produitPressostat différentiel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel fixe [bar]0.65 bar
Différentiel fixe [psi]9 psi
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)21 Qté
Equip.Relais retard thermique
FluidesR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChineTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP20
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Nº de dossier SCIPd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Nom du produitPressostat différentiel
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,0mm2Flexible, aucune virole: 0,2-1,5mm2Solide/toronné: 0,2-1,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 250VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 2A
Caractéristique
Valeur
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.]12 bar
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.]-1 bar
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.]175 psig
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.]-15 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]17.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]245 psig
Pression de test max. [bar] Pe22.0 bar
Pression de test max. [psig]319.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur de câble de pivot
Raccord de pression standardDIN 8906
Raccords électriques standardsANSI/ASME B1.20.1
RéarmementManuel min.
Réglagedéclenchement pour chute de pression
Remarque sur la température ambianteBellows max 100 °C/212 °F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesNPSM 1/2 - 14
Taux de contactAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Temporisation du relais [s]90 s
Type de produitMP54
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.752 Kilogram
Poids Net0.668 Kilogram
Volume1.981 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428365864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm