Pressostat différentiel, MP55
060B101666
Plage de différentiel [bar]: 0.3 - 4.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MP54 / MP55 / MP55A
Remplacement recommandé: 060B101691
060B101666
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires génériques |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Contact du différentiel [bar] | 0.20 bar |
| Description du produit | Pressostat différentiel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fluides | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChineTYSKUKCA |
| Indice de protection | IP20 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Nº de dossier SCIP | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Nom du produit | Pressostat différentiel |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,2-1,0mm2Flexible, aucune virole: 0,2-1,5mm2Solide/toronné: 0,2-1,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 250VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 2A |
| Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 12 bar |
| Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 175 psig |
| Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage du différentiel de pression [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Plage du différentiel de pression [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] | 0.45 MPa |
| Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Plage du différentiel de pression [psi] [max.] | 65.0 psi |
| Plage du différentiel de pression [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 17.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 245 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 22.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 319.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 060B029966 |
| Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
| Raccord de pression standard | DIN 8906 |
| Raccords électriques standards | DIN 40430 |
| Réarmement | Auto |
| Réglage | déclenchement pour chute de pression |
| Réglages d'usine [psig] | 9.0 psig |
| Remarque sur la température ambiante | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Taux de contact | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Temporisation du relais [s] | 0 s |
| Type de produit | MP55 |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.668 Kilogram |
| Poids Net | 0.601 Kilogram |
| Volume | 1.337 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |