Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure

Pressostat différentiel, MP55A

060B017666

Plage de différentiel [bar]: 0.3 - 4.5, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MP54 / MP55 / MP55A

Remplacement recommandé: 060B017691

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériques
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Contact du différentiel [bar]0.20 bar
Description du produitPressostat différentiel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression3/8
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)21 Qté
Equip.Relais retard thermique
FluidesR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Fluides frigorigènes homologués ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChineTYSKUKCA
Indice de protectionIP20
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMP 55A PRESSOSTAT D'HUILE 90S
Nº de dossier SCIPd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Nom du produitPressostat différentiel
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,0mm2Flexible, aucune virole: 0,2-1,5mm2Solide/toronné: 0,2-1,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 250VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 2A
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.]12 bar
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.]-1 bar
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.]175 psig
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.]-15 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage du différentiel de pression [bar] [max.]4.50 bar
Plage du différentiel de pression [bar] [min.]0.30 bar
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.]0.45 MPa
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.]0.03 MPa
Plage du différentiel de pression [psi] [max.]65.0 psi
Plage du différentiel de pression [psi] [min.]4.3 psi
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]17.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]245 psig
Pression de test max. [bar] Pe22.0 bar
Pression de test max. [psig]319.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementManuel min.
Réglagedéclenchement pour chute de pression
Réglages d'usine [psig]9.0 psig
Remarque sur la température ambianteBellows max 100 °C/212 °F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Temporisation du relais [s]90 s
Type de produitMP55A
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.898 Kilogram
Poids Net0.804 Kilogram
Volume1.936 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428365574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm