Danfoss logo
Pressostat, CKB-product-details

Pressostat, CKB

061Z5013

Réarmement: Manuel, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 143

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie de plage de pressionHaute pression
Commentaires sur les connecteurs électriquesDIN plug not included
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)25 Qté
FluidesR744
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationC UL US UL60730CE 0035TÜV
Indice de protectionIP65
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5013
Nom du produitPressostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°F] [max.]302 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]117.00 bar
Pression active max. [psi]1697 psi
Pression d’utilisation max. [bar]143.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2074 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionDégonfleur
Racc. Élect.Cosse DIN
RéarmementManuel
Spécifications clésCKB-2UCBM5013
Taux de contactAC=6 A, 250 V
Type de produitCKB
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.241 Kilogram
Poids Net0.18 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255097372