Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressostat, CKB

061Z5005

Réarmement: Manuel, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 143

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie de plage de pressionHaute pression
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesDIN plug not included
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)25 Qté
FluidesR744
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB Pressure Switch
Max. operating pressure (EF020449)143.0
Nom du produitPressostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]302 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]115.00 bar
Pression active max. [psi]1668 psi
Pression d’utilisation max. [bar]143.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2074 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionDégonfleur
Racc. Élect.Cosse DIN
RéarmementManuel
Spécifications clésCKB-2UCBM5005
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC=6 A, 250 V
Type de produitCKB
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.242 Kilogram
Poids Net0.214 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.542 Liter
EAN/UPC5702424693312