Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4022

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie de plage de pressionHigh pressure
Commentaires sur les connecteurs électriquesDIN plug not included
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Industrial pack
Emballage (nombre par format)25 pc
FluidesR744
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsSwitches and thermostats
HomologationC UL US UL60730CE 0035TÜV
Indice de protectionIP65
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022
Nom du produitPressure switch
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]302 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Plus basse pression active [bar]107.00 bar
Plus basse pression active [psi]1552 psi
Présence de batteriesNo
Pression active max. [bar]117.00 bar
Pression active max. [psi]1697 psi
Pression d’utilisation max. [bar]143.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2074 psig
Pression Mâle/FemelleFemale
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionDeflator
Racc. Élect.DIN Spade
RéarmementAuto
Spécifications clésCKB-2UCBA4022
Taux de contactAC=6 A, 250 V
Type de produitCKB
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.242 Kilogram
Poids Net0.214 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255005803