Pressure switch, CKB
061Z4020
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4020
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de plage de pression | High pressure |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | DIN plug not included |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
| Emballage (format) | Industrial pack |
| Emballage (nombre par format) | 25 pc |
| Fluides | R744 |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Switches and thermostats |
| Homologation | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Indice de protection | IP65 |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4020 |
| Nom du produit | Pressure switch |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 150 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 302 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Plus basse pression active [bar] | 98.00 bar |
| Plus basse pression active [psi] | 1421 psi |
| Présence de batteries | No |
| Pression active max. [bar] | 108.00 bar |
| Pression active max. [psi] | 1566 psi |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 143.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2074 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Female |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Deflator |
| Racc. Élect. | DIN Spade |
| Réarmement | Auto |
| Spécifications clés | CKB-2UCBA4020 |
| Taux de contact | AC=6 A, 250 V |
| Type de produit | CKB |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.242 Kilogram |
| Poids Net | 0.214 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 7.762 Liter |
| EAN/UPC | 5715255005780 |