Pressostat, CKB
061Z4012
Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 143
061Z4012
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de plage de pression | Haute pression |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | DIN plug not included |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 in |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 25 Qté |
| Fluides | R744 |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
| Indice de protection | IP65 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4012 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 150 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Plus basse pression active [bar] | 96.00 bar |
| Plus basse pression active [psi] | 1392 psi |
| Présence de batteries | Non |
| Pression active max. [bar] | 106.00 bar |
| Pression active max. [psi] | 1537 psi |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 143.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2074 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Dégonfleur |
| Racc. Élect. | Cosse DIN |
| Réarmement | Auto |
| Spécifications clés | CKB-2UCBA4012 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | AC=6 A, 250 V |
| Type de produit | CKB |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.242 Kilogram |
| Poids Net | 0.214 Kilogram |
| Volume | 0.558 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |