Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Pressostat à cartouche, LCB, 3.2 bar, 2.14 bar

061F7101

Pression active max. [bar]: 3.2, Plus basse pression active [bar]: 2.14, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NO), Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BoîtierFONTE RÉGULIÈRE
Câble39.37 in
Catégorie de plage de pressionBasse pression
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du câbleNoir
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Fonction du contactSPST(NO)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCEUKCA
Indice de protectionIP65
Longueur du câble [m]1.000 m
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Nº de dossier SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nom du produitPressostat à cartouche
Nom du produit dans le dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-55 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]275 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-70 °F
Plus basse pression active [bar]2.14 bar
Plus basse pression active [psi]31 psi
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]3.20 bar
Pression active max. [psi]46 psi
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression d’éclatement [psig]2900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]508 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionDégonfleur
Racc. Élect.Câble
RéarmementAuto
Spécifications clésLCB-PA90
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de contactAC=4 A, 250 V
Type de câbleAWG18
Type de produitLCB
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.067 Kilogram
Poids Net0.064 Kilogram
Volume0.218 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm