Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Pressostat à cartouche, ACB, 43.8 bar, 33 bar

061F9142

Pression active max. [bar]: 43.8, Plus basse pression active [bar]: 33, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BoîtierTYPE ÉPOXY
Câble59.06 in
Catégorie de plage de pressionHaute pression
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur du câbleNOIR+BLEU+ROUGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension raccord de pression [mm]6.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
FluidesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationC UL US UL60730CE 0035TÜV
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Longueur du câble [m]1.500 m
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC152W I/50
Nom du produitPressostat à cartouche
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-55 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]275 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-70 °F
Plus basse pression active [bar]33.00 bar
Plus basse pression active [psi]479 psi
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]43.80 bar
Pression active max. [psi]635 psi
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression d’éclatement [psig]2900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]653 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionTube en cuivre (extrémité=7mm)
Racc. Élect.Câble
RéarmementAuto
Spécifications clésACB-2UC152W
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC=4 A, 250 V
Type de câbleAWG18
Type de produitACB
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.115 Kilogram
Poids Net0.109 Kilogram
Volume0.45 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428509923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm