Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Pressostat à cartouche, ACB, 20 bar, 16 bar

061F8972

Pression active max. [bar]: 20, Plus basse pression active [bar]: 16, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: À braser, ODM, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BoîtierFONTE RÉGULIÈRE
Câble78.74 in
Catégorie de plage de pressionHaute pression
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur du câbleNoir
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension raccord de pression [mm]6.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Fonction du contactSPST(NC)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationC UL US UL60730CE 0035TÜV
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Longueur du câble [m]2.000 m
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionSAMPLE ACB
Nom du produitPressostat à cartouche
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-55 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]275 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-70 °F
Plus basse pression active [bar]16.00 bar
Plus basse pression active [psi]232 psi
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]20.00 bar
Pression active max. [psi]290 psi
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression d’éclatement [psig]2900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]653 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionTube en cuivre (extrémité=7mm)
Racc. Élect.Câble
RéarmementAuto
Spécifications clésACB-4UB100W
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactDC=0.05 A, 12 - 24 V
Type de câbleAWG18
Type de produitACB
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.086 Kilogram
Poids Net0.084 Kilogram
Volume0.221 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428510141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm