Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Pressostat à cartouche, ACB, 28 bar, 21 bar

061F8704

Pression active max. [bar]: 28, Plus basse pression active [bar]: 21, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Connecteurs pour cosse, Indice de protection: IP40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BoîtierRÉGULIER
Catégorie de plage de pressionHaute pression
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Dimension raccord de pression [mm]6.35 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
FluidesR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Fluides frigorigènes homologués ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Fonction du contactSPST(NC)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Homologué ULYes
Indice de protectionIP40
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB204 I/50
Nom du produitPressostat à cartouche
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-55 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]275 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-70 °F
Plus basse pression active [bar]21.00 bar
Plus basse pression active [psi]305 psi
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]28.00 bar
Pression active max. [psi]406 psi
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression d’éclatement [psig]2900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]653 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionTube en cuivre (extrémité=3mm)
Racc. Élect.Connecteurs pour cosse
RéarmementAuto
Spécifications clésACB-2UB204
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC=6 A, 250 V
Type de produitACB
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.039 Kilogram
Poids Net0.037 Kilogram
Volume0.402 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428261043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm