Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Pressostat à cartouche, ACB, 3 bar, 2 bar

061F7076

Pression active max. [bar]: 3, Plus basse pression active [bar]: 2, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NO), Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Connecteurs pour cosse, Indice de protection: IP40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
BoîtierRÉGULIER
Catégorie de plage de pressionBasse pression
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)300 Qté
FluidesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Fonction du contactSPST(NO)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationC UL US UL60730CE 0035TÜV
Homologué ULYes
Indice de protectionIP40
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA49 I/300
Nº de dossier SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nom du produitPressostat à cartouche
Nom du produit dans le dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-55 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]275 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-70 °F
Plus basse pression active [bar]2.00 bar
Plus basse pression active [psi]29 psi
Présence de batteriesNon
Pression active max. [bar]3.00 bar
Pression active max. [psi]44 psi
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression d’éclatement [psig]2900 psig
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]508 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionDégonfleur
Racc. Élect.Connecteurs pour cosse
RéarmementAuto
Spécifications clésACB-2UA49
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de contactAC=6 A, 250 V
Type de produitACB
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.029 Kilogram
Poids Net0.028 Kilogram
Volume0.064 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428266932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm