Voyant liquide à emboîtement, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1064
Pression d’utilisation max. [bar]: 52, indicateur d'humidité: Voyant I, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M24 x 1
014L1064
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Sight glass accessories |
| Application SGS | M24 x 1 |
| Approbation du nom du fichier | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Autre documentation RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 19 Qté |
| Fluides | R22 |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R22 |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | Homologué C UL USEAC |
| Homologué UL | Yes |
| indicateur d'humidité | Voyant I |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 25°C | R22: 300 ppm |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 43°C | R22: 500 ppm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/19x4 |
| Matériau du corps | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Nom du produit | Voyant liquide à emboîtement |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Pièces inclues | Joint |
| Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Renseignements complémentaires | Thread for socket unit |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Taille de la connexion | M24 x 1 |
| Type de produit | SGP 24 RI |
| Type de raccord | M |
| Vert: humidité max. à 25°C | R22: 150 ppm |
| Vert: humidité max. à 43°C | R22: 250 ppm |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.086 Kilogram |
| Poids Net | 0.08 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |